Kolo 200 mm
Maxtech
Číslo objednávky:
199037334
EAN:
4031582419320
Číslo výrobku:
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo d...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo disponuje průměrem 200 mm a je vybaveno běhounem ze vstřiknutého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, což garantuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči korozi. Kolo je osazeno valivým ložiskem a má délku náboje 58 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 500 kg. Kolo Maxtech je určeno pro letecký průmysl, letiště, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, kontejnerovou výstavbu, strojírenství, výrobní vozíky, lešení, skříně na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovní stoly a přepravní vybavení.