- Начало
- Ролки и колела
-
Висококачествени Колела
Висококачествени Колела
Нашите серии
Колело 150 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиев корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 60 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо за широк спектър от приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиев корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 60 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от алuminий и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, с дължина на главината 40 mm и отвор за ос с диаметър 15 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h и 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 250 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 62 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2880 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, дължината на главината е 75 mm, а диаметърът на отвора за оста е 17 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1400 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 60 mm, диametър 140 mm и дължина на главината 65 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка с ширина 25 mm, като използва плъзгащ лагер за гладко движение. С диаметър 75 mm, диаметър на отвора за оската 8 mm и дължина на главината 26.5 mm, това колело предлага динамична товароносимост 60 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 120 kg. Подходящо е за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, дължината на главината е 36,5 mm, а диаметърът на отвора за оста е 8 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Maxtech е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 40 mm, диаметър 160 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 300 kg при 6 km/h, а статичният товароносимост достига 700 kg, което го прави подходящо за авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, контейнерно строителство и транспортно оборудване.
Колело 75 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 75 mm, с дължина на главината 50 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 550 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 1100 kg. Подходящо е за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm, осигуряващ отличен баланс между издръжливост и гладко движение. Колелото има диаметър 140 mm, дължина на главината 55 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран за дълготрайна работа. Динамичната товароносимост достига 630 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 1260 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 300 mm
Колелото Elastech е изработено с алуминиев корпус и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 55 mm. Колелото има диаметър 300 mm, отвор за ос 25 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1200 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички, контейнерно строителство и други индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 90 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, с дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 17 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 1600 kg. Подходящо е за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 85 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 95 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 80 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 85 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, тежки AGV системи и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 100 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Изработено е от замърсяване, хибриден материал с протектор от полиамид и е оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg, което го прави подходящо за широк спектър от промишлени приложения.
Колело 125 mm
Колелото Duratech silent е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 36 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Протекторът е изработен от полиамид, а корпусът е от замърсяване, хибриден материал с ролков лагер за плавно движение. Колелото осигурява динамична товароносимост от 200 kg при скорост до 4 km/h и статична товароносимост от 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и тихо функциониране.
Колело 200 mm
Колелото Puretech air е изработено със стомана от лист и пневматична гума с профил на линия с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 200 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 58 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg. Колелото е оборудвано с ролков лагер за надеждна работа и дълготрайност при използване в касторни конструкции.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиев корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 125 mm, отвор за ос 17 mm и дължина на главината 54 mm, оборудвано с разстъргване с шпонков канал. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 50 mm
Колелото Duratech plus е високоефективно решение за касетъчни колела с диаметър 50 mm и дължина на главината 32 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 15 mm и ширина на протектора 26 mm. Корпусът е изработен от полиамид, супер тежък, а протекторът използва двоен фланец с пътека за оптимална производителност. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер и предлага динамична товароносимост от 240 kg при скорост 4 km/h или 200 kg при 6 km/h, със статична товароносимост до 480 kg.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е изработено със стомана от лист и плътна гума черен протектор с ширина 30 mm. Диаметърът на колелото е 80 mm, дължината на главината е 44,4 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 140 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20,1 mm, оборудвано с плъзгащ лагер. Динамичната товароносимост е 180 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 360 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и е оборудвано с плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, ширината на протектора е 36 mm, а дължината на главината е 44,4 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 320 kg. Колелото е подходящо за използване в транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора и е оборудвано с плъзгащ лагер. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm, дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg. Продуктът е подходящ за използване в транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.