Колело 50 mm
Duratech plus
EAN:
4031582399370
Номер на продукта:
MMP050x26-Ø15
- Безопасни материали
- Тествано качество
Duratech plus е колело за касторна система, проектирано с диаметър 50 мм и ширина на протектора 26 мм. Колелото разполага с хъб ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech plus е колело за касторна система, проектирано с диаметър 50 мм и ширина на протектора 26 мм. Колелото разполага с хъб с дължина 32 мм и отвор за ос с диаметър 15 мм. Протекторът е изработен от двоен фланец с пътека, което осигурява надеждност и дълготрайност. Тялото на колелото е от полиамид, супер тежък, който гарантира висока устойчивост на износване и механични натоварвания. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност е 480 кг, докато динамичната носеща способност достига 200 кг при скорост 6 км/ч и 240 кг при скорост 4 км/ч. Тези характеристики го правят идеален избор за приложения, изискващи висока надеждност и дълготрайност в различни индустриални среди.