Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, дължината на втулката е 36,5 mm, а отворът за оста има диаметър 8,3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност е 80 kg при скорост 3 km/h. Това колело е подходящо за използване в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
Номер на материал S4
199065468
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.44 kg
Име на продукта
Puretech
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Диаметър на отворите Oc
8.3 mm
Дължина на центъра
36.5 mm
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства