- Начало
- Ролки и колела
-
Висококачествени Колела
Висококачествени Колела
Нашите серии
Колело 80 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с плъзгащ лагер и предназначено за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи. Диаметърът на колелото е 80 mm с ширина на протектора 34 mm, дължина на главината 44,4 mm и диаметър на отвора за оста 12,1 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg.
Колело 80 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в ролки. Размерите включват диаметър 80 mm, ширина на протектора 34 mm, дължина на главината 44,4 mm и диаметър на отвора за оста 12 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 250 kg. Колелото е подходящо за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в ролки. Размерите включват диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm, дължина на главината 44,4 mm и диаметър на отвора за оста 12 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg. Подходящо е за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е изработено от полипропилен с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в ролки. Колелото има диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm, дължина на главината 48 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи натоварвания.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20,1 mm. Протекторът е от идентичен материал с тялото на колелото и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 80 mm, диаметър 200 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 1680 kg при скорост 4 km/h и 1400 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 3360 kg, което го прави подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е изработено от тежък полиамид с идентичен материал на протектора и оборудвано с прецизен сачмен лагер. Размерите включват диаметър 82 mm, ширина на протектора 88 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Динамичната товароносимост е 900 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1800 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech с диаметър 200 mm е изработено с корпус от полипропилен и протектор от пенообразен полиуретан с ширина 45 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, отвор за ос с диаметър 8 mm и дължина на главината 53 mm. Динамичният товароносимост е 70 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 140 kg. Подходящо е за приложения в авиокосмическата индустрия, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, контейнерно строителство, машиностроене, производствени колички, скелета и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума черен с ширина 37 mm, диаметър 125 mm и дължина на главината 58 mm, като отворът за оста е с диаметър 15 mm и е оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е изработено с корпус от полипропилен и настилка от плътна гума без маркировка, оборудвано с ролков лагер. Размерите включват диаметър 125 mm, ширина на настилката 37 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 15 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо е за скеле, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни маси и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Elastech е изработено с алуминиев корпус и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 160 mm, отвор за ос 20 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 700 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички и системи за доставка на храна.
Колело 260 mm
Колелото Puretech air е изработено с корпус от полипропилен и пневматична гума с профил на блок с ширина 85 mm. Диаметърът на колелото е 260 mm, дължината на главината е 74 mm, а диаметърът на отвора за оста е 25 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичният товароносимост е 150 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост също е 150 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с касторни колела.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е изработено с корпус от полипропилен и пневматична гума с профил на блок с ширина 100 mm. Диаметърът на колелото е 400 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 74 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 260 mm
Колелото Puretech air е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 260 mm, ширина на протектора 85 mm и дължина на главината 74 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm. Корпусът е изработен от стомана от лист, а протекторът е от пневматична гума с профил на блок, осигуряващ отлична амортизация. Колелото е оборудвано с ролков лагер за плавно движение и има динамична товароносимост от 150 kg при скорост до 3 km/h и статична товароносимост от 300 kg.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е изработено със стомана от лист и пневматична гума с профил на блок с ширина 100 mm. Диаметърът на колелото е 400 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 74 mm. Оборудвано е с ролков лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е изработено със стомана от лист и пневматична гума с профил на линия с ширина 100 mm. Диаметърът на колелото е 400 mm, с дължина на главината 74 mm и диаметър на отвора на оста 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е изработено със стомана от лист и пневматична гума с профил на линия с ширина 100 mm. Диаметърът на колелото е 400 mm, с дължина на главината 74 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е изработено със стомана от лист и пневматична гума с профил на блок с ширина 100 mm. Диаметърът на колелото е 400 mm, с отвор на оста 20 mm и дължина на главината 74 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 400 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и издръжливост.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е специализирано колело за ролки с диаметър 125 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с алуминиев корпус и еластична гума без маркировка, вулканизирана. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, отвор за ос с диаметър 25 mm и дължина на главината 60 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, производствени колички и транспортно оборудване.
Колело 95 mm
Колелото Novatech е изработено със стоманена, железна конструкция и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm. Диаметърът на колелото е 95 mm, с дължина на главината 45 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 800 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 15 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 500 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, отвор за ос 15 mm и дължина на главината 58 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 500 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 34 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 45 mm, а диаметърът на отвора за оста е 8.3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и има динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е изработено с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, с дължина на главината 44,4 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. Оборудвано е с ролков лагер за плавно движение. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Подходящо е за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.