Колело 100 mm
Supratech
EAN:
4031582355185
Номер на продукта:
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Supratech е изработено от полипропилен с термопластичен каучук протектор с ширина 32 mm и диаметър 100 mm. Дължината на...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Supratech е изработено от полипропилен с термопластичен каучук протектор с ширина 32 mm и диаметър 100 mm. Дължината на главината е 44.4 mm с отвор за ос с диаметър 12 mm и ролков лагер. Статичната товароносимост е 160 kg, а динамичната - 80 kg при скорост до 3 km/h. Подходящо е за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.