- Головна
- Промисловість
- Галузь
- Машини та обладнання для майстерень
-
Робочі столи
Колеса та колісні опори для верстатів
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на роликовому підшипнику для мінімізації тертя. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 135 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 270 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості 4 км/год, статична - 270 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на роликовому підшипнику для мінімізації тертя. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 205 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з важкого сталевого листа з двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 205 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовий підшипник для зменшення тертя. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 350 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 700 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа важкого типу з двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус із поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на роликовий підшипник для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 800 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовим підшипником для зменшення тертя. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 600 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 160 мм з корпусом з поліаміду та протектором з еластичної шини чорного кольору, вулканізованої для підвищеної зносостійкості, обладнане роликовим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 600 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовий підшипник для ефективного кочення. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 350 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 700 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної довговічності, та роликовим підшипником для ефективного руху. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 400 кг при швидкості 4 км/год, статична - 800 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має алюмінієвий корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 195 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 350 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 700 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 320 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та роликовий підшипник для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 4 км/год, статична - 250 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісний компонент з отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колесо, та роликовий підшипник для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на підшипнику ковзання із синтетичною розпіркою трубкою. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 270 кг. Колісна опора призначена для використання в автомобільній промисловості, кейтеринговому обладнанні, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 160 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з литої гуми чорного кольору, обладнане підшипником ковзання із синтетичною розпіркою трубкою. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 270 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа важкого типу з двома м'ячі перегони як поворотним підшипником. Колесо діаметром 80 мм виготовлено з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо як матеріалом протектора та роликовим підшипником. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане підшипником ковзання для безперебійної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвір під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевий лист, важкий матеріалу та обладнано дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з термопластичний каучук, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійний кульковий підшипник для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 220 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості, кейтеринговому обладнанні, контейнеробудуванні, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, логістичних системах та іншому промисловому обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 110 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 220 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота опори - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з поліпропіленового корпуса та протектора з литої гуми чорного кольору, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 160 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що гарантує плавний хід та низький рівень шуму. Підшипник представлений прецизійним кульковим герметичним підшипником, який забезпечує надійну роботу в різних умовах експлуатації. Загальна висота опори становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год та 200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для використання в автомобільній промисловості, машинобудуванні, логістичних системах та інших галузях промисловості.