Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
Номер продукту:
3477UOJ125P30-13
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Alpha є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для автомобільної промисловості OEM, кейтерингових візків і...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Alpha є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для автомобільної промисловості OEM, кейтерингових візків і машинобудування. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просту та надійну фіксацію опори на несучій конструкції без додаткових елементів. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, і оснащено двома м'ячами перегонами для плавного повороту навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має роликовий підшипник, корпус з поліаміду, а протектор ідентичний корпусу колеса. Загальна висота виробу становить 155 мм, що необхідно враховувати під час проєктування посадкових місць та визначення вільного простору під опорою. Статичне навантаження опори становить 250 кг, а динамічне навантаження становить 125 кг за швидкості руху 4 км/год, що визначає допустимі режими експлуатації.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками