Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та роликовий підшипник для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 4 км/год, статична - 250 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3470UOJ125P30-13
EAN
4031582381443
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,99 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
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
Alpha
3477UOJ125P30-13

Alpha є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для автомобільної промисловості OEM, кейтерингових візків і машинобудування. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просту та надійну фіксацію опори на несучій конструкції без додаткових елементів. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, і оснащено двома м'ячами перегонами для плавного повороту навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має роликовий підшипник, корпус з поліаміду, а протектор ідентичний корпусу колеса. Загальна висота виробу становить 155 мм, що необхідно враховувати під час проєктування посадкових місць та визначення вільного простору під опорою. Статичне навантаження опори становить 250 кг, а динамічне навантаження становить 125 кг за швидкості руху 4 км/год, що визначає допустимі режими експлуатації.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg