Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа важкого типу з двома м'ячі перегони як поворотним підшипником. Колесо діаметром 80 мм виготовлено з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо як матеріалом протектора та роликовим підшипником. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477UOR080P62 TFR
EAN
4031582400106
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна висота
108 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,88 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
44,5 mm
Радіус повороту
123 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
30 mm
Діаметр
80 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками