Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha
Номер замовлення:
990000802
EAN:
4031582399332
Номер продукту:
3478UFX160P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забе...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 160 мм оснащене еластичною вулканізованою шиною без маркування та прецизійним герметичним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Тіло колеса виготовлено з поліаміду, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально розташувати її в різних конструкціях. Статична вантажопідйомність складає 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Ця колісна опора призначена для широкого спектру застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду