Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 160 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3477UFP160P63
EAN
4031582327588
Номер матеріалу S4
990005505
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
2,58 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
334 mm
Офсет (Зсув)
60 mm
Радіус повороту
167 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
46 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
46 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 160 мм має еластичну вулканізовану шину без маркування з поліамідним корпусом, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує плавне переміщення. Підшипник прецизійний кульковий забезпечує точне обертання та мінімальне тертя при експлуатації. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально розташувати її в конструкціях різного призначення. Статична вантажопідйомність складає 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в умовах постійного руху. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Alpha
3470UFP160P63

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 160 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійному кульковому підшипнику для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg