- Головна
- Промисловість
- Галузь
- Машини та обладнання для майстерень
-
Робочі столи
Колеса та колісні опори для верстатів
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 160 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, що гарантує плавний хід та низький рівень шуму. Прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке обертання та тривалий термін експлуатації. Загальна висота опори становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості до 4 км/год або 200 кг при швидкості до 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості, кейтеринговому обладнанні, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні та інших промислових застосуваннях.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота опори - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 200 мм з корпусом з поліаміду та еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення з поверхнею, обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 400 кг при швидкості 4 км/год або 250 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 200 мм з корпусом з поліаміду та еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення з поверхнею, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 400 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 800 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність характеристик, та обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота опори - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 700 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 108 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність характеристик, та обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 108 мм, загальна висота опори - 132 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя та підвищення довговічності. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовий підшипник для ефективного кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, діаметром 125 мм та підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 275 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 550 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з прецизійним кульковим підшипником для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, кейтеринговому обладнанні, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовий підшипник для ефективного кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 500 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та роликовим підшипником для зниження тертя. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та роликовим підшипником для зниження тертя. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на роликовому підшипнику для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 150 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, обладнане підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на роликовому підшипнику для мінімізації тертя. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 80 мм має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання для безперебійної роботи. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота опори - 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота опори - 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 80 мм з корпусом з поліаміду та протектором з литої гуми чорного кольору, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Загальна висота опори становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для протектора, обладнане підшипником ковзання та діаметром 80 мм. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha представляє собою високоякісний компонент з прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та оснащений поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо має діаметр 80 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми чорного кольору, встановлене на роликовому підшипнику для плавного обертання. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи, протипожежні технології, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі візки, роликові клітки, шафи для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо має діаметр 80 мм з корпусом з поліаміду та протектором з литої гуми чорного кольору, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.