Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha
Номер замовлення:
990000849
EAN:
4031582377972
Номер продукту:
3478PIJ200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій та обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції при експлуатації в складних умовах. Колесо діаметром 200 мм оснащене роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя під час роботи. Протектор колеса виготовлений з литої гуми без маркування, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 410 кг та динамічне навантаження до 205 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.