Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha
Номер замовлення:
990000856
EAN:
4031582307054
Номер продукту:
3478UOH200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого ста...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність характеристик, та обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота опори - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 700 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням