Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha
Номер замовлення:
990000855
EAN:
4031582307009
Номер продукту:
3478UFR200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення на різних поверхнях. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень у складних умовах експлуатації. Колесо має діаметр 200 мм і обладнане еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної зносостійкості та надійної роботи на різних поверхнях. Тіло колеса виготовлене з поліаміду, що забезпечує легкість конструкції при збереженні міцності. Підшипник колеса є роликовим типом, що дозволяє плавне обертання та зменшує тертя під час руху. Загальна висота опори становить 240 мм, що робить її придатною для більшості промислових застосувань. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями