Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена отвір під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевий лист, важкий матеріалу та обладнано дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з термопластичний каучук, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійний кульковий підшипник для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 220 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості, кейтеринговому обладнанні, контейнеробудуванні, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, логістичних системах та іншому промисловому обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3477PJP100P30-13
EAN
4031582409703
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
110 kg
Статичний Вантажопідйомність
220 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1006 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Отвір під болт
Корпус
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
246 mm
Офсет (Зсув)
41 mm
Радіус повороту
123 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
85 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
35 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
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
Аксесуари

Колесо 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Колесо Elastech для ролика виготовлене з поліаміду з еластичною шиною, чорною, вулканізованою. Діаметр колеса становить 100 мм, ширина 34 мм, довжина маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 320 кг. Призначене для використання в роликових опорах промислового та комерційного обладнання.

100 mm
Середні умови
100 mm
Середні умови