Поліуретанові колеса
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для ролика має діаметр 250 мм, ширину протектора 50 мм та довжину маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виготовлено з чавуну, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 2400 кг, динамічне навантаження - 1440 кг при швидкості 4 км/год або 1200 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech для роликової опори виготовлене з чавунного корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 80 мм та діаметром 300 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 30 мм та довжиною втулки 92 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2400 кг при швидкості 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4000 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах з високими навантаженнями.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпуса з протектором з відлитого поліуретану шириною 80 мм та діаметром 250 мм. Довжина маточини становить 92 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження складає 3600 кг, динамічне навантаження - 2160 кг при швидкості 4 км/год або 1800 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене зі сталі та заліза з протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 80 мм, ширина протектора 70 мм, довжина втулки 70 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1400 кг. Динамічне навантаження: 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі, залізо та протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 85 мм, ширина протектора 95 мм, довжина маточини 95 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження складає 1800 кг. Динамічне навантаження: 900 кг при швидкості 4 км/год або 720 кг при швидкості 6 км/год.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпусу з відливним поліуретановим протектором шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність досягає 900 кг, динамічна вантажопідйомність складає 540 кг при швидкості 4 км/год або 450 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпуса з протектором з відлитого поліуретану шириною 60 мм. Діаметр колеса становить 150 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1600 кг. Динамічне навантаження: 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 160 мм. Конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 20 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1100 кг при швидкості 4 км/год або 900 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1800 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech для роликової опори має діаметр 300 мм та ширину протектора 100 мм, виготовлене з чавунного корпусу з протектором з відлитого поліуретану. Довжина маточини становить 120 мм з діаметром отвору під вісь 40 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статична вантажопідйомність складає 5200 кг, динамічна вантажопідйомність становить 3120 кг при швидкості 4 км/год або 2600 кг при швидкості 6 км/год.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпуса з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 300 мм. Довжина маточини становить 60 мм з отвором під вісь діаметром 30 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження складає 2800 кг, динамічне навантаження: 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, діаметр отвору осі 30 мм, довжина маточини 90 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 3600 кг. Динамічне навантаження: 2160 кг при швидкості 4 км/год або 1800 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для промислового використання в складських та виробничих умовах.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статичне навантаження досягає 1080 кг, динамічне навантаження складає 540 кг при швидкості 4 км/год або 430 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 400 mm
Колесо Novatech для ролика має діаметр 400 мм, ширину протектора 100 мм та довжину маточини 120 мм, з отвором під вісь діаметром 40 мм. Корпус виготовлено з чавуну, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статична вантажопідйомність становить 6400 кг, динамічна - 3840 кг при швидкості 4 км/год або 3200 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах з високими навантаженнями.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпусу з литим поліуретановим протектором шириною 60 мм та діаметром 250 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором під вісь діаметром 30 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2800 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпусу з литим поліуретановим протектором шириною 60 мм та діаметром 200 мм. Конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником з отвором під вісь діаметром 20 мм та довжиною маточини 60 мм. Статична вантажопідйомність становить 2400 кг, динамічна вантажопідйомність складає 1440 кг при швидкості 4 км/год або 1200 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпуса з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 2000 кг, динамічне навантаження 1200 кг при швидкості 4 км/год або 1000 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі, залізо та протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 82 мм при ширині протектора 60 мм, довжина маточини складає 62 мм з діаметром отвору під вісь 20 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене зі сталі та заліза з протектором з відлитого поліуретану шириною 54 мм. Діаметр колеса становить 80 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для ролика має діаметр 250 мм, ширину протектора 50 мм та довжину маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з чавуну, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 2400 кг, динамічне навантаження: 1440 кг при швидкості 4 км/год або 1200 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 100 мм та діаметром 250 мм. Довжина маточини становить 120 мм з отвором під вісь діаметром 35 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження складає 4400 кг, динамічне навантаження: 2640 кг при швидкості 4 км/год або 2200 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене зі сталі та заліза з протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 82 мм, ширина протектора 70 мм, довжина маточини 70 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 840 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпусу з відливним поліуретановим протектором шириною 50 мм та діаметром 150 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 25 мм та довжиною втулки 60 мм. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, динамічна вантажопідйомність складає 840 кг при швидкості 4 км/год або 700 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах з високими навантаженнями.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 40 мм та діаметром 100 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником з отвором під вісь діаметром 8 мм та довжиною маточини 49 мм. Статичне навантаження становить 600 кг, динамічне навантаження складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 400 mm
Колесо Novatech для ролика виготовлене з чавунного корпусу з відливним поліуретановим протектором шириною 80 мм та діаметром 400 мм. Довжина маточини становить 90 мм з отвором під вісь діаметром 40 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження складає 5000 кг, динамічне навантаження - 3000 кг при швидкості 4 км/год або 2500 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Поширені запитання
Переваги поліуретанових коліс
Поліуретанові колеса цінуються за свою міцність, ефективність кочення та пристосованість, що робить їх придатними для найрізноманітніших застосувань. TENTE пропонує широкий асортимент коліс з різних поліуретанових сполук і рівнів твердості, що дозволяє індивідуально вирішити різні вимоги до продуктивності. Ідеальний вибір залежить від таких факторів, як умови підлоги, вантажопідйомність, розмір коліс та тип використовуваного корпусу касилки.
Поліуретанові колеса TENTE пропонують кілька ключових переваг:
Висока Зносостійкість - Поліуретанові колеса відомі своєю чудовою стійкістю до стирання та різання, забезпечуючи тривалий термін служби навіть у вимогливих умовах. Більш тверді сполуки ще більше підвищують довговічність в умовах високого навантаження.
Ефективна ефективність кочення - Завдяки меншому опору коченню, ніж багато інших матеріалів коліс, поліуретанові колеса полегшують плавне переміщення вантажів і з меншими зусиллями. Більш тверді протектори покращують енергоефективність, а більш м'які сполуки врівноважують комфорт і контроль.
Зниження вібрації та шуму - Залежно від твердості протектора, поліуретанові колеса можуть допомогти зменшити рівень вібрації та шуму. М'які протектори поглинають більше ударів для більш тихої роботи, тоді як жорсткі протектори надають перевагу ефективності кочення перед демпфуванням.
Захист підлоги - поліуретанові варіанти без маркування захищають чутливі поверхні та зменшують знос підлоги, що робить їх придатними для середовищ, де підтримка якості поверхні є критичною.
Види поліуретанових коліс
Поліуретанові колеса доступні в широкому діапазоні конструкцій, рівнів твердості протектора та вантажопідйомності, що дозволяє вибрати ідеальне рішення практично для будь-яких вимог до мобільності. У компанії TENTE наше портфоліо охоплює варіанти від компактних коліс, розроблених для невеликих застосувань, до надійних рішень, здатних впоратися з високими навантаженнями у вимогливих умовах. Хоча матеріал протектора впливає на продуктивність, корпус касинки відіграє не менш важливу роль у визначенні загальної вантажопідйомності, стійкості та довговічності рішення для мобільності. Вибір правильної комбінації колеса та корпусу забезпечує безперебійну роботу, безпеку та довговічну роботу. Нижче наведено деякі з часто шуканих поліуретанових коліс:
м'які поліуретанові колеса
М'які поліуретанові колеса розроблені з урахуванням комфорту і захисту поверхні. Їх еластичні сполуки забезпечують покращене гасіння вібрації, тихіше кочення та підвищену тягу, особливо на гладких або делікатних підлогах. Вони ідеально підходять для середовищ, де шумоконтроль та зменшення зносу поверхні є важливими. У поєднанні з легкими корпусами вони забезпечують ще більш чутливу керованість, а поєднання їх із посиленими корпусами дозволяє використовувати їх у сценаріях з підвищеним навантаженням без шкоди для комфорту їзди. Серед наших пропозицій колеса ICP служать яскравим прикладом. Вони використовують наш преміальний литий поліуретан Ultratech, доступний у різній жорсткості протектора, з яких найм'якший - 75 Shore A. Ці м'які поліуретанові колеса доступні з алюмінієвим корпусом колеса та точними кульковими підшипниками.
тверді поліуретанові колеса
Тверді поліуретанові колеса оптимізовані для довговічності, енергоефективності та високої вантажопідйомності. Їх знижений опір коченню полегшує переміщення важких вантажів з меншими зусиллями, особливо на гладких промислових підлогах. Ці колеса також забезпечують виняткову стійкість до стирання, порізів та зносу, надаючи їм тривалий термін служби в вимогливих умовах. У поєднанні з міцними корпусами вони добре підходять для важкого транспорту та безперервного використання, де довговічність та ефективність є головними пріоритетами. У нашому виборі колеса FTP виділяються як помітний приклад. Вони поєднують в собі міцний литий поліуретановий протектор 92 Shore A, з чавунним корпусом колеса і прецизійними кульковими підшипниками. У поєднанні з міцним корпусом ці тверді поліуретанові колеса є ідеальним рішенням для вимогливих промислових застосувань.
Малі поліуретанові колеса
Невеликі поліуретанові колеса призначені для обладнання, де потрібні компактні розміри і точна маневреність. Незважаючи на менші розміри, вони забезпечують плавну продуктивність кочення і можуть бути налаштовані відповідно до різноманітних вимог до навантаження залежно від обраної твердості протектора та типу корпусу. Більш легкі корпуси роблять їх ідеальними для зниження вимог до навантаження, а поєднання їх з міцними посиленими корпусами підвищує їх міцність і стабільність у більш вимогливих умовах. Однією з представницьких лінійок в нашому асортименті є наші колеса UAP, доступні діаметром коліс розміром 50 мм. Ці невеликі поліуретанові колеса поєднують поліамідний корпус колеса з ін'єкційним поліуретановим протектором та точними кульковими підшипниками. Вони зазвичай використовуються в наших серіях кастор «Агіла», «Левіна» та «Лінеа».
Області застосування поліуретанових коліс
Поліуретанові колеса використовуються в широкому діапазоні галузей промисловості завдяки поєднанню довговічності, ефективності кочення та адаптивності. Їх придатність для конкретних застосувань залежить від таких факторів, як твердість протектора, розмір коліс та тип використовуваного корпусу касинки. У середовищах охорони здоров'я поліуретанові колеса часто зустрічаються на таких пристроях, як медичні візки, підйомники пацієнтів, крісла для лікування, лікарняні ліжка та будь-що інше, де необхідне плавне, тихе кочення та надійний захист підлоги. У промисловому секторі вони підтримують вимогливі програми, такі як автоматизовані човникові системи, важкі транспортні рішення або машини та обладнання для майстерень, пропонуючи чудову зносостійкість, низький опір коченню та стабільну керованість навіть при значних навантаженнях. Для меблів та мобільних застосувань поліуретанові колеса інтегровані, наприклад, у візки громадського харчування, системи доставки їжі або магазинні прилади та дисплеї, забезпечуючи контрольовану маневреність, тривалий термін служби та тихіший досвід прокатки на чутливих підлогах. Вибравши правильну поліуретанову суміш, твердість протектора та поєднуючи їх з відповідними корпусами, поліуретанові колеса TENTE можуть бути налаштовані на надійну роботу - від високоякісного медичного обладнання до високопродуктивних промислових транспортних рішень.