Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, призначеним для забезпечення надійної мобільності в промислових та комерційних застосуваннях. Колесо має зовнішній діаметр 82 мм з шириною протектора 70 мм, виготовленого з відлитого поліуретану, що забезпечує довговічність та стійкість до зносу. Втулка колеса має довжину 70 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, що дозволяє легко встановлювати його на касторні вузли. Колесо обладнане точним кульковим підшипником для плавного обертання, а його корпус виготовлений зі сталі, залізованої для підвищення корозійної стійкості. Статична вантажопідйомність колеса становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 840 кг при швидкості 6 км/год або 700 кг при швидкості 4 км/год, що робить його придатним для різноманітних мобільних конструкцій та обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318715
Номер матеріалу S4
199802292
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
700 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
840 kg
Статичний Вантажопідйомність
1400 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,95 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
70 mm
Протектор
70 mm
Діаметр
82 mm
Ширина тіла
70 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)