Колесо 82 mm
Novatech
Номер замовлення:
199801537
EAN:
4031582318678
Номер продукту:
ETP 082x60-Ø20 HL62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене з урахуванням високих вимог до надійності та продуктивності. ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, розроблене з урахуванням високих вимог до надійності та продуктивності. Колесо має діаметр 82 мм з шириною протектора 60 мм, що забезпечує оптимальний контакт з поверхнею. Ступиця колеса має довжину 62 мм, а отвір для осі становить 20 мм у діаметрі. Протектор виготовлений з відлитого поліуретану, що гарантує довговічність та стійкість до зносу, тоді як корпус колеса виконаний зі залізованої сталі для максимальної міцності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Статична вантажопідйомність колеса становить 1200 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 480 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год, що робить його придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.