Колесо 100 mm
Novatech
Номер замовлення:
199802477
EAN:
4031582319859
Номер продукту:
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 40 мм та діаметром 1...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Колесо Novatech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану шириною 40 мм та діаметром 100 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником з отвором під вісь діаметром 8 мм та довжиною маточини 49 мм. Статичне навантаження становить 600 кг, динамічне навантаження складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача