Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з залізованої сталі з поліуретановою протектор шириною 54 мм. Колесо має діаметр 80 мм та оснащене ступицею довжиною 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність колеса становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним рішенням для промислових касторів, що потребують високої надійності та стійкості до значних навантажень.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ETP 080x54-Ø20 HL60
EAN
4031582318579
Номер матеріалу S4
199801654
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,85 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6204ZV
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
54 mm
Діаметр
80 mm
Ширина тіла
54 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)