Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

News

Actualizări despre roți, role și soluții de mobilitate inteligentă.

Selecție rapidă
Filtre active:
paramount_banner

Un sistem de comutare personalizat pentru rotile paturilor de spital

spiriant_banner

Rotile pentru cărucioare de bord care beneficiază operațiunile de zbor și mediul înconjurător

gebhardt_banner

Rotile cu colivie cu emisii de zgomot reduse la jumătate

shopbox_banner

Rotile pentru cărucioare de cumpărături cu un atu semnificativ: sustenabilitate

wehlers_banner

Role de scaun durabile pentru o piesă de mobilier fabricată în mod durabil

sncb_banner

Siguranță sporită pe platformele de lucru cu rotile pivotante de blocare

linet_banner (2)

Rotile pentru paturi de spital la cerere — cu sistem de control comun

Customer_Mercura_1

150 kg pe cărucioare? Nicio problemă pentru roțile noastre motorizate

chep_banner (2)

Modul în care un rulant inovator pentru paleți îmbunătățește logistica într-un mod semnificativ — totul de la sine

barco_banner (2)

Împreună: Barco și TENTE aduc inovație în roțile motorizate cu E-Drive