Wehlers ApS, un producător de mobilă din Danemarca, oferă clienților săi din întreaga lume produse ecologice și se bazează pe rolele TENTE pentru mobilă.
Prin achiziționarea, returnarea, revânzarea și închirierea produselor, compania prelungește durata de viață a mobilierului și astfel evită risipa, urmărind utilizarea mai puține resurse și promovarea unei economii circulare. TENTE acceptă, de asemenea, provocarea de a produce rotile într-un mod ecologic. Una dintre contribuțiile noastre la sustenabilitate este rotorul de mobilier Anika evo.
Punctul de plecare
Wehlers ApS folosește deșeuri și materiale reciclate pentru a crea scaune cu design premiat și acreditări ecologice. Producătorul de mobilă reciclează plasele de pescuit, deșeurile de calculatoare și deșeurile de plastic din industria farmaceutică și transformă toate acestea în scaune. Plasticul verde este folosit pentru plasele de pescuit, negru pentru deșeurile de calculatoare și albastru pentru deșeurile farmaceutice. „Cu scaunele noastre, folosim materiale reciclate și aducem ceva nou în ciclul economic”, afirmă Henrik Holm Wehler. „Luăm acest mobilier înapoi atunci când nu mai este necesar și îl oferim altor clienți. Acesta este modul în care evităm deșeurile noi.” Când TENTE s-a apropiat de Wehlers ApS și a prezentat castorul Anika evo, care este fabricat din biomateriale, Henrik Holm Wehler și-a dat seama imediat că ar fi o potrivire perfectă pentru produsele sale.
Producătorul de mobilă a lansat recent scaunul Pescarului cu roată R.U.M., cu scaunul Anika evo de la TENTE. Acest scaun este deja utilizat cu succes de fabrica de bere Carlsberg Group, clubul de fotbal Liverpool și orașul pentru copii al producătorului de jucării LEGO. Versiunea cu role este potrivită în special pentru sălile de clasă și spațiile de evenimente unde mobilierul trebuie rearanjat rapid.
Durabilitate trasabilă
Conceptul de sustenabilitate este definit în multe moduri diferite. Pentru Wehlers ApS, aceasta înseamnă tratarea ecosistemului cu respect, oferind șansa de a repara și reutiliza produsele și recunoașterea istoriei acestora. Acesta este motivul pentru care scaunele Wehler ApS sunt etichetate cu un cip. Clienții pot utiliza o aplicație pentru a urmări informații despre cine a folosit deja scaunul. În plus, utilizarea materialelor regenerabile este un alt factor important.
Sarcina noastră a fost: să producem un rotor ecologic pentru clienții noștri, care să fie atât durabil, cât și să aibă un design atrăgător.
Soluția noastră inteligentă de mobilitate
La fel ca binecunoscutul scaun de birou Anika, ruloul de mobilier Anika evo prezintă o stabilitate remarcabilă, un design clar și o gamă de culori diferite. Numeroși producători de mobilă folosesc cu succes acest castor premiat de design. Este disponibil în diferite dimensiuni și cu diferite opțiuni de montare. TENTE și-a stabilit sarcina de a produce un castor compatibil cu un material ecologic. Acest lucru a reprezentat o provocare deosebită, deoarece implică piese portante a căror stabilitate și, prin urmare, siguranță pentru utilizatori trebuie să fie absolut garantate.
De-a lungul fazei de dezvoltare a produsului, angajații TENTE au făcut schimb de idei cu clienții lor din industria mobilei. Deoarece TENTE a dorit să păstreze resursele și să nu folosească materiale clasificate ca alimente, au decis să utilizeze ulei de ricin, care poate fi utilizat în scopuri farmaceutice, dar nu este comestibil precum porumbul sau trestia de zahăr.
Între timp, TENTE a testat prelucrarea granulatului de boabe de ricin, care este extras din semințele plantei de ricin. Acest lucru a necesitat dezvoltarea și adaptarea instrumentelor și proceselor de lucru. Drept urmare, TENTE a lansat Anika evo, un castor de mobilier care nu numai că se bazează pe 80 până la 98% biomaterial, ci este, de asemenea, comparabil cu ricina Anika pentru mobilier, care este fabricată din materiale sintetice standard. Acest lucru se aplică diferitelor versiuni ale rotorului Anika și dimensiunii, montării și posibilității de personalizare a acestuia prin imprimare. Materialul pe care TENTE îl folosește pentru ricina Anika evo are o amprentă de CO2 redusă cu 28% comparativ cu ruloul obișnuit de mobilier Anika. Acest lucru este în conformitate cu standardele ISO 14040.
Henrik Holm Wehler, Director General al Wehlers ApS
Când proiectăm un produs nou, ne gândim întotdeauna la ce se va întâmpla cu acesta odată ce acesta nu mai este necesar de către clientul respectiv. Când vine vorba de protejarea mediului, suntem pe deplin de acord cu furnizorul nostru TENTE.
Henrik Holm Wehler, Director General al Wehlers ApS
Testarea materialelor suplimentare și a tehnologiilor de fabricație
Posibilitatea de a înlocui rotorul Anika pentru mobilier cu rotorul Anika evo face ca utilizarea acestui ricin ecologic să fie deosebit de prietenoasă cu clienții. Cu toate acestea, TENTE testează deja materiale alternative și componente reciclate nu numai pentru rotile de mobilier, ci și pentru rotile utilizate în alte zone.