- Strona główna
- Przemysł
- Branża
-
Motoryzacja OEM
Kółka i koła do wewnętrznej logistyki motoryzacyjnej
Koło 100 mm
Koło Elastech o średnicy 100 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 34 mm i długością piasty 45 mm, z otworem na oś o średnicy 8,3 mm. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne oraz elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, zapewnia nośność dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h oraz statyczną 320 kg. Korpus wykonany z poliamidu gwarantuje trwałość w zastosowaniach przemysłowych, w tym systemach AMR, wózkach produkcyjnych, sprzęcie transportowym i maszynach automatycznych.
Koło 150 mm
Koło Novatech o średnicy 150 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Piasta o długości 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, nośność statyczna 1000 kg. Zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, maszynach przemysłowych, sprzęcie medycznym, wózkach widłowych i innych aplikacjach transportowych.
Koło 150 mm
Koło Novatech o średnicy 150 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, a nośność statyczna 1000 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn, sprzęcie medycznym oraz systemach logistycznych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 25 mm oraz piastę o długości 62 mm. Nośność dynamiczna wynosi 1440 kg przy prędkości 4 km/h lub 1200 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 2880 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn oraz sprzęcie medycznym.
Koło 82 mm
Koło Novatech o średnicy 82 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 70 mm wykonanego z odlewanego poliuretanu oraz korpusem ze stali i żelaza. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, posiada otwór na oś o średnicy 17 mm i długość piasty 75 mm. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1400 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym i transportowym.
Koło 140 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 140 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 60 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 12 mm oraz piastę o długości 65 mm. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 3 km/h, a nośność statyczna 1400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn oraz sprzęcie medycznym.
Koło 160 mm
Koło Maxtech o średnicy 160 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz bieżnikiem z poliuretanu wtryskanego o szerokości 40 mm. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm, wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne. Nośność dynamiczna wynosi 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 300 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych, rusztowaniach oraz sprzęcie transportowym.
Koło 75 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości element kółka jezdnego o średnicy 75 mm, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne i wykonany ze stali żelaznej. Bieżnia z odlewanego poliuretanu ma szerokość 50 mm, a piastę charakteryzuje długość 50 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Koło oferuje nośność dynamiczną 550 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 1100 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu lotniczego, systemów AGV, wózków widłowych, sprzętu medycznego oraz szerokiej gamy zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Koło 140 mm
Koło Novatech o średnicy 140 mm z korpusem wykonanym z żeliwa i bieżnią z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 55 mm. Nośność dynamiczna wynosi 630 kg przy prędkości 3 km/h, a nośność statyczna 1260 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM, sprzęcie medycznym, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV oraz różnorodnym sprzęcie transportowym.
Koło 300 mm
Koło Elastech o średnicy 300 mm z korpusem wykonanym z aluminium wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 55 mm oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś 25 mm. Nośność dynamiczna koła to 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 480 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM oraz różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.
Koło 85 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości element kółka jezdnego o średnicy 85 mm, wykonany ze stali i żelaza z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 90 mm. Wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, koło posiada otwór osi o średnicy 17 mm oraz piastę o długości 90 mm. Nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyce, motoryzacji OEM, sprzęcie medycznym, wózkach widłowych, maszynach przemysłowych oraz systemach logistycznych.
Koło 85 mm
Koło Novatech to precyzyjne rozwiązanie o średnicy 85 mm z bieżnią wykonaną z odlewanego poliuretanu o szerokości 85 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Korpus wykonany ze stali i żelaza zapewnia trwałość, a piasta o długości 95 mm z otworem osi o średnicy 20 mm gwarantuje niezawodne mocowanie. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 800 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 1600 kg, co czyni je idealnym do zastosowań w przemyśle lotniczym, systemach AGV, maszynach medycznych i sprzęcie transportowym.
Koło 85 mm
Koło Novatech o średnicy 85 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 80 mm i długością piasty 85 mm, z otworem na oś o średnicy 12 mm. Korpus wykonany ze stali i żelaza wyposażony jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, a bieżnik z odlewanego poliuretanu zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Koło oferuje nośność dynamiczną 800 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 1600 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
Koło 125 mm
Koło Novatech o średnicy 125 mm wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko z wylotem z rowkiem klinowym, długość piasty 54 mm oraz otwór na oś o średnicy 17 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, nośność statyczna 1000 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR i AGV, maszynach medycznych, wózkach widłowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Duratech to wysokiej jakości element wykonany z poliamidu, charakteryzujący się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 43 mm. Produkt wyposażony jest w łożysko ślizgowe oraz otwór osi o średnicy 20 mm, przy długości piasty wynoszącej 58 mm. Koło oferuje nośność dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 600 kg. Zastosowanie obejmuje motoryzację OEM, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, budowę maszyn, wózki produkcyjne i platformowe, rollkontenery, meble i stojaki ekspozycyjne oraz sprzęt transportowy.
Koło 60 mm
Koło Novatech to precyzyjne rozwiązanie o średnicy 60 mm z korpusem wykonanym ze stali i żelaza, wyposażone w bieżnik z odlewanego poliuretanu o szerokości 20 mm oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Oś charakteryzuje się otworem o średnicy 20 mm, a długość piasty wynosi 12 mm. Koło oferuje nośność dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 200 kg, co czyni je idealnym do zastosowań w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym i logistycznym.
Koło 80 mm
Koło Novatech o średnicy 80 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym ze stali i żelaza oraz bieżnią z odlewanego poliuretanu o szerokości 20 mm. Wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe (RS/2RS), koło posiada otwór na oś o średnicy 20 mm i długość piasty wynoszącą 14 mm. Nośność dynamiczna wynosi 140 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 280 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym.
Koło 80 mm
Koło Novatech o średnicy 80 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym ze stali i żelaza oraz bieżnią z odlewanego poliuretanu o szerokości 25 mm. Wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe (RS/2RS), koło posiada otwór na oś o średnicy 25 mm i długość piasty wynoszącą 12 mm. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 320 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym i logistycznym.
Koło 200 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 200 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 80 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 25 mm oraz piastę o długości 92 mm. Nośność dynamiczna wynosi 1680 kg przy prędkości 4 km/h lub 1400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 3360 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz wielu innych branżach wymagających niezawodnych rozwiązań transportowych.
Koło 200 mm
Koło Maxtech o średnicy 200 mm z piastą o długości 58 mm i otworem na oś o średnicy 20 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz bieżnikiem z poliuretanu wtryskanego o szerokości 50 mm. Wyposażone w łożysko walcowe, koło zapewnia nośność dynamiczną 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 1000 kg. Znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów i maszyn, wózkach produkcyjnych, rusztowaniach oraz sprzęcie transportowym.
Koło 200 mm
Koło Maxtech o średnicy 200 mm z piastą o długości 58 mm i otworem na oś o średnicy 20 mm charakteryzuje się bieżnikiem o szerokości 50 mm wykonanym z poliuretanu wtryskowego na korpusie z poliamidu. Wyposażone w nierdzewne łożysko walcowe zapewnia nośność dynamiczną 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz statyczną 1000 kg. Znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów i maszyn, wózkach produkcyjnych, rusztowaniach oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Novatech o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z aluminium oraz bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm. Wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, koło posiada otwór osi o średnicy 20 mm i długość piasty wynoszącą 60 mm. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 800 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym.
Koło 160 mm
Koło Novatech o średnicy 160 mm z bieżnią wykonaną z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne i korpus z aluminium. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna to 1000 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn, sprzęcie medycznym oraz systemach logistycznych.
Koło 200 mm
Koło Novatech o średnicy 200 mm z bieżnikiem wykonanym z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, zamontowanym na korpusie aluminiowym z łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Piasta o długości 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 4 km/h, nośność statyczna 1400 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, sprzęcie medycznym, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV oraz innych zastosowaniach przemysłowych.