회전 캐스터 75 mm
Levina light
EAN:
4031582476989
제품 번호:
5220PJP075L51-10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Levina light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문 의료용 캐스터입니다. 피팅은 안정적인 연결을 위한 B10 피팅용 블라인드 홀 방식을 채택하였습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Levina light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문 의료용 캐스터입니다. 피팅은 안정적인 연결을 위한 B10 피팅용 블라인드 홀 방식을 채택하였습니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 103mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 75kg, 정적 하중 150kg을 지원하여 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 약품 카트, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 장비에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능