유통업체용 캐스터 및 휠
휠 80 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 내구성과 안정성을 제공하며, 롤러 베어링이 장착되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 30mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 내구성과 우수한 접지력을 제공하며, 롤러 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg으로 설계되어 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
휠 125 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 125mm, 트레드 폭 37mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하여 내구성과 안정성을 확보했으며, 롤러 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드가 적용되어 내구성과 안정성을 제공하며, 롤러 베어링이 장착되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 20mm이고 허브 길이는 58mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 270kg, 동적 하중 135kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며 강판 본체와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경 20mm, 허브 길이 58mm의 규격을 갖추고 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 410kg, 동적 하중 205kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적으로 사용할 수 있습니다.
휠 80 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 35mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Puretech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드를 특징으로 합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg을 지원합니다. 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 35mm, 허브 길이는 54mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 250 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체 소재와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링을 채용하고 축 구멍 직경 25mm, 허브 길이 58mm의 사양을 갖추고 있습니다. 하중 용량은 동적 하중 180kg(속도 4km/h), 정적 하중 360kg으로 설계되어 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 75 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 75mm, 허브 길이 28.8mm, 축 구멍 직경 8mm의 정밀한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 25mm 폭의 단단한 고무 비표시 트레드로 제작되어 우수한 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg, 정적 하중 용량은 120kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
휠 75 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 75mm, 트레드 폭 25mm, 허브 길이 26.5mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링과 10mm 축 구멍 직경을 특징으로 합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg, 정적 하중 용량은 120kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Puretech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 강판 본체로 제작된 산업용 휠입니다. 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하여 우수한 내구성을 제공하며, 콘 볼 베어링이 적용되어 부드러운 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 36mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
휠 125 mm
Puretech 캐스터 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 32mm의 강판 본체로 제작된 산업용 휠입니다. 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 콘 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 36mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
휠 150 mm
Puretech 캐스터용 휠은 직경 150mm, 트레드 폭 32mm의 강판 본체로 제작된 산업용 바퀴입니다. 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하여 우수한 내구성을 제공하며, 콘 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 36mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
휠 80 mm
Puretech 캐스터 휠은 폴리아미드 본체 소재와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작되어 직경 80mm, 트레드 폭 35mm의 컴팩트한 설계를 제공합니다. 허브 길이는 46mm이며 축 구멍 직경은 8.3mm로 플레인 베어링을 사용합니다. 이 휠은 정적 하중 용량 200kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작된 산업용 휠입니다. 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 44.4mm, 축 구멍 직경은 12mm입니다. 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 150kg, 동적 하중 75kg(속도 4km/h 기준)으로 설계되어 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
휠 75 mm
Puretech 캐스터 휠은 직경 75mm, 트레드 폭 25mm의 강판 본체로 제작된 산업용 휠입니다. 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 콘 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 6mm이고 허브 길이는 28mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 110kg, 동적 하중 55kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
휠 80 mm
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작된 산업용 휠입니다. 직경 80mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 12mm입니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 하중 용량은 정적 하중 140kg, 동적 하중 70kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Puretech 캐스터용 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작된 고성능 휠입니다. 직경 160mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 58mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 정적 하중 용량 270kg, 동적 하중 용량 135kg(4km/h 속도 기준)의 우수한 내하중 성능을 제공합니다. 산업용 장비 및 운반 기구에 적합한 신뢰성 높은 캐스터 휠로, 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.