휠 200 mm
Puretech
EAN:
4031582442465
제품 번호:
DVR200x50-Ø20 HL58
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Puretech 휠은 강철 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로서, 200mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 허브 길이는 58mm이며, 20mm 구경의 액슬 홀을 통해 장착되고, 롤러 베어링으...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Puretech 휠은 강철 바디에 단단한 고무 검은색 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로서, 200mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 허브 길이는 58mm이며, 20mm 구경의 액슬 홀을 통해 장착되고, 롤러 베어링으로 지지됩니다. 이 휠은 정적 하중 용량 410kg과 시속 4km에서의 동적 하중 용량 205kg을 제공하며, 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료