- ホーム
-
キャスター・車輪
キャスター・車輪
私たちのシリーズ
アクセサリー
このL字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造を持ちます。プレート寸法は長さ40mm、幅25mmで確実な固定を実現し、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの優れた耐荷重性能を備えています。L字型プレート構造により安定した取付けが可能で、産業用途から軽作業用途まで幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターアクセサリーです。
アクセサリー
このL字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造を持ちます。取付プレートの寸法は長さ40mm、幅27mmで、安定した固定を実現します。動的荷重容量は3km/hの速度において40kg、静的荷重容量は80kgを支持可能で、産業用途や軽量から中重量の移動機器に適用できます。精密な寸法設計により、限られたスペースでも確実な取付けが可能な実用的なキャスターアクセサリーです。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の六角ナット付きネジ付きステム(上部)として設計された専用部品です。全高6mmのコンパクトな構造により、限られたスペースでの取り付けが可能で、重量は0.02kgと軽量設計を実現しています。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、産業用途から軽作業用途まで幅広い用途に対応します。六角ナット機構により確実な固定が可能で、上部取り付け仕様によりメンテナンス性にも優れた設計となっています。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の取付部品です。全高3mmのコンパクトな設計により、限られたスペースでの使用に適しており、直径8mmのボルトによる確実な固定が可能です。動荷重は3km/h時に20kg、静荷重は40kgの耐荷重性能を有し、軽量用途から中程度の負荷まで幅広い産業用途に対応します。重量は軽量設計により実質的に無視できるレベルとなっており、システム全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度と信頼性を確保しています。
アクセサリー
このネジ付きステム型アクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、全高3.5mmのコンパクトな構造で重量わずか0.02kgを実現しています。動的荷重容量は時速3km/hでの使用時に40kgまで対応し、静的荷重容量は80kgまでの負荷に耐える堅牢な設計となっており、産業用途から軽作業用途まで幅広い応用が可能で、既存のキャスターシステムの機能性と耐久性を向上させる重要な構成要素です。
アクセサリー
Puretechアクセサリーは、キャスター用の高品質補助部品として設計されており、重量0.25kgの軽量構造を実現しています。この製品は、既存のキャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるために開発されており、産業用途や商業用途において優れた性能を発揮します。軽量設計により取り付けが容易で、キャスターの動作効率を最適化し、長期間にわたって安定した運用を可能にします。エンジニアリング分野での厳格な品質基準に適合し、様々な環境条件下での使用に対応できる信頼性の高いアクセサリーです。
アクセサリー
このU字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造でありながら優れた耐荷重性能を実現しています。プレート部分は長さ40mm、幅15mmの寸法を持ち、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの負荷容量を備えています。重量わずか0.02kgの軽量設計により、既存のキャスターシステムへの追加負荷を最小限に抑えながら、安定した支持機能を提供します。精密な寸法管理と堅牢な構造により、産業用途から一般用途まで幅広い応用が可能な信頼性の高いアクセサリーです。
アクセサリー
このU字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高品質な取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造を持ちます。プレート寸法は長さ40mm、幅20mmで確実な固定を実現し、重量0.03kgの軽量設計により取扱いが容易です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を備え、産業用途から軽作業用途まで幅広い用途に対応可能な信頼性の高いキャスターアクセサリーです。
アクセサリー
このU字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高性能な取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造を持ちます。プレート部分は長さ40mm、幅18mmの寸法で構成され、優れた取付安定性を提供します。動荷重は3km/hの速度において40kgまで対応し、静荷重では80kgの重量を安全に支持することが可能です。この製品は産業用途や移動機器において、確実なキャスター固定と高い耐荷重性能を両立させる重要なコンポーネントとして機能します。
アクセサリー
このU字型プレート付きステムアクセサリーは、キャスター用の高品質な取付部品として設計されており、全高8mmのコンパクトな構造を持ちます。プレート寸法は長さ40mm、幅21mmで、重量は0.03kgと軽量でありながら優れた耐荷重性能を発揮します。動荷重は3km/hの速度条件下で40kg、静荷重は80kgまで対応可能で、産業用途から軽作業用途まで幅広い用途に適用できる信頼性の高いアクセサリーです。精密な寸法設計により、様々なキャスターシステムとの互換性を確保し、安定した取付けと長期間の使用を実現します。
アクセサリー
Luminaは、キャスター用のアクセサリーで、ネジ付きステム方式の取り付け構造を採用しています。全高3.5mmのコンパクトな設計により、限られたスペースでの使用に適しており、動荷重は時速3km以下の条件下で40kgまで対応可能です。静荷重については80kgまでの負荷に耐える設計となっており、産業機器や搬送装置などの用途において、安定した性能を発揮します。精密な寸法管理により、既存のキャスターシステムへの確実な取り付けが可能で、長期間にわたって信頼性の高い運用を実現します。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計された軽量コンポーネントです。重量は0.06kgと非常に軽く、キャスターシステム全体の負荷を最小限に抑えながら、必要な機能性を提供します。精密な製造工程により、キャスターとの完全な互換性を確保し、安定した性能を発揮します。産業用途から一般用途まで幅広い環境での使用に適しており、キャスターの機能拡張や性能向上に貢献する重要な構成要素として、エンジニアリング分野での信頼性の高いソリューションを提供します。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、重量0.17kgの軽量構造を実現しています。本製品には高性能なエキスパンダー機能が搭載されており、直径32mmから35mmまでの幅広い取付穴径に対応する可変フィッティングシステムを採用しています。この調整可能な取付機構により、様々なキャスター仕様に柔軟に適合し、確実な固定と安定した動作性能を提供します。エンジニアリング用途において、精密な寸法管理と信頼性の高い接続を実現する重要なコンポーネントです。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、重量0.18kgの軽量構造を実現しています。本製品に搭載されたエキスパンダー機構は、直径36mmから40mmまでの範囲で調整可能な嵌合システムを備えており、様々なサイズの取付部に対応できる汎用性を提供します。この可変径設計により、異なる規格のキャスター取付穴に確実に固定することが可能で、機械的な安定性と信頼性の高い接続を保証します。エンジニアリング用途において、精密な寸法管理と耐久性が要求される環境での使用に最適化されており、産業機器や搬送装置のキャスターシステムの性能向上に貢献します。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.1kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるために開発されたこの製品は、産業用途や商業用途において幅広く活用できます。コンパクトな設計により取り付けが容易で、既存のキャスター構成に seamlessly統合することが可能です。軽量でありながら堅牢な構造を持ち、長期間の使用においても安定した性能を提供し、メンテナンス頻度を最小限に抑えることができます。エンジニアリング要件に適合する精密な仕様により、様々な環境条件下での信頼性の高い動作を実現します。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.12kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるために開発されたこの製品は、産業用途や商業用途における移動機器の性能最適化に貢献します。精密な製造工程により品質が保証されており、既存のキャスター機構との高い互換性を実現しています。設置作業が簡単で、メンテナンス性にも優れた設計となっており、長期間にわたって安定した性能を提供します。エンジニアリング分野での厳格な要求仕様に対応し、信頼性の高い運用を支援する重要なコンポーネントです。
アクセサリー
このBushingは、キャスター用のアクセサリーとして設計されたレデューシングブッシング、丸型です。ボルト径18mmに対応し、重量は0.01kgと軽量設計となっています。キャスターの取り付け部において、異なるサイズのボルトやシャフトを適合させるために使用される精密部品で、円形形状により均等な荷重分散を実現します。耐久性に優れた材質で製造されており、産業用機器や移動式装置のキャスターシステムにおいて、確実な接続と安定した動作を提供します。設置時には適切なトルクでの締め付けを行い、定期的な点検により長期間の安全な使用が可能です。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の専用部品として設計されており、重量0.14kgの軽量構造を実現しています。本製品には高性能なエキスパンダー機構が搭載されており、フィッティング部の直径は最小31mmから最大35mmまでの範囲で調整可能な設計となっています。この可変径システムにより、様々なサイズのキャスターシャフトに対応し、確実な固定と安定した動作を保証します。エンジニアリング用途において、精密な取り付けと長期間の信頼性を要求される環境での使用に最適化されており、産業機器や搬送装置のキャスターシステムの性能向上に貢献します。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.06kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性向上や保護を目的とした専用部品で、既存のキャスター機構に容易に取り付けることが可能です。軽量設計により、キャスター全体の重量負荷を最小限に抑えながら、必要な機能を提供します。産業用途から一般用途まで幅広い環境での使用に適しており、キャスターの性能最適化に貢献する重要な構成要素として機能します。耐久性と実用性を両立した設計により、長期間にわたって安定した性能を維持することができます。
アクセサリー
このSocketは合成ソケット、丸型のアクセサリーで、キャスター用の重要な構成部品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな設計により、様々な用途に適用可能です。ボルト径は20mmで確実な固定を実現し、動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの優れた耐荷重性能を備えています。合成素材を使用した丸型構造により、耐久性と機能性を両立させた信頼性の高い製品となっています。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計されており、重量0.09kgの軽量構造を採用しています。キャスターシステムの機能性と耐久性を向上させるために開発されたこの製品は、精密な加工技術により製造され、優れた品質管理基準に基づいて生産されています。軽量でありながら堅牢な構造により、長期間にわたって安定した性能を提供し、様々な産業用途や商業用途において信頼性の高い運用を実現します。取り付けが容易で、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しており、メンテナンス作業の効率化にも貢献します。
アクセサリー
このアクセサリーは、キャスター用の補助部品として設計された軽量コンポーネントで、重量は0.04kgという極めて軽い仕様となっています。エンジニアリング用途において、キャスターシステムの機能性向上や特定の運用要件に対応するために開発されており、その軽量設計により既存のキャスター構造への負荷を最小限に抑えながら、必要な機能拡張を実現します。産業機械や搬送装置、移動式機器などの様々なアプリケーションにおいて、キャスターの性能最適化や運用効率の向上に貢献する技術的ソリューションとして位置づけられています。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の取付部品です。全高36mmのコンパクトな設計により、限られたスペースでの使用に適しており、直径14mmのボルトによる確実な固定が可能です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、軽量用途から中荷重用途まで幅広い産業機器や移動機器への適用が可能で、優れた耐久性と信頼性を提供します。
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、直径15mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は時速3km/hで40kg、静的荷重容量は80kgまで対応可能で、軽量用途に適した仕様となっています。合成材料を使用することで軽量化を実現し、丸型形状により様々なキャスターシステムとの互換性を確保しています。産業機器や移動式装置のキャスター取り付けに最適なアクセサリーです。