メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Luminaアクセサリーはネジ付きステムを採用したキャスター用アクセサリーで、全高3.5mmのコンパクト設計となっています。本製品は静的荷重容量80kg、動的荷重容量40kg(時速3km/h)の性能を備えており、様々な用途に対応できます。ネジ付きステムによる確実な取付けにより、安定した動作と耐久性を実現しており、エンジニアリング用途での信頼性の高い選択肢となります。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
3.5 mm
製品名
Lumina
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ネジ付きステム
ステム径
8 mm
車輪
車軸
リベット止め
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能