メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

取付プレートはキャスター用アクセサリーで、U字型プレート付きステムを採用した設計となっています。本製品の寸法は長さ40mm、幅21mm、全高8mmであり、質量は0.03kgです。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgとなっており、様々な用途に対応できます。コンパクトで軽量な構造により、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
P10-40x21 / 8
EAN
4031582338119
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
8 mm
総重量
0.03 kg
製品名
取付プレート
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
U字型プレート付きステム
プレート穴径
4 mm
プレート穴長(最大)
32 mm
プレート穴幅(最大)
32 mm
プレート長
40 mm
プレート幅
21 mm
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み