Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Kappa totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 245 mm. Dinamikus teherbírása 450 kg 4 km/h sebességnél és 360 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 900 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9682IFP200P63 CL67
EAN
4031582366204
S4-anyagszám
990838199
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál
Teljes szélesség
116 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
450 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
360 kg
Statikus teherbírás
900 kg
Összsúly
245 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
5,03 kg
Termék neve
Kappa
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
111 mm
Körbeforgás
320 mm
Ellensúlyoz
59 mm
Körbeforgás
160 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördülés biztosítására. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 245 mm. A dinamikus teherbírás 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 900 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Kappa
9688IFP200P63 CL67

A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, amely kiváló tartósságot és terhelhetőséget garantál. A kerék teste alumíniumból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 245 mm. A dinamikus terhelhetőség 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 900 kg. Ideális repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 245 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 900 kg. Ideális repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek alkalmazásaihoz.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördülés biztosítására. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 245 mm. A dinamikus teherbírás 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 900 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Változatok
Fixvillás görgő 200 mm
Fixvillás görgő 200 mm
Kappa
9688IFP200P63 CL67

A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, amely kiváló tartósságot és terhelhetőséget garantál. A kerék teste alumíniumból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 245 mm. A dinamikus terhelhetőség 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 900 kg. Ideális repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

A Kappa forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 245 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 900 kg. Ideális repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek alkalmazásaihoz.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg