Totálfékes görgő 80 mm
Alpha
Rendelési szám:
990064317
EAN:
4031582306125
Termékszám:
3477UOO080P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza acéllemez, nehéz kivi...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló mozgékonyságot és tartósságot. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 80 mm, míg a görgő összmagassága 108 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 300 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók