Totálfékes görgő 80 mm
Alpha
EAN:
4031582305210
Termékszám:
3477PIO080P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszereléshez. A ház acéllemez, nehéz anyagból készült, ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszereléshez. A ház acéllemez, nehéz anyagból készült, amely kétsoros golyó forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van felszerelve, amely siklócsapágyazást tartalmaz a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 80 mm, míg a teljes magasság 108 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 140 kg. Ez a sokoldalú görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal