Totálfékes görgő 75 mm
Agila twin
Rendelési szám:
990006781
EAN:
4031582341072
Termékszám:
2977DYK075P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Rögzített állvány
Az Agila twin típusú totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, kétkerekes kivitelű görgőegység, amely ápolási ágyak, életkiseg...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila twin típusú totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, kétkerekes kivitelű görgőegység, amely ápolási ágyak, életkisegítő és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatásához alkalmas. A görgő rögzítését négyzet alakú talplemez biztosítja, amely téglalap alakú talplemez kialakítású, így stabil csatlakozást nyújt a szállított eszköz alvázához. Aház kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal készül, amely lehetővé teszi a görgő 360 fokos elfordulását, a házanyag pedig acéllemez, középes kivitelben, ami megfelelő szilárdságot és ütésállóságot biztosít. A kerék átmérője 75 mm, a kerékagy kúpos golyóscsapággyal van ellátva, a futófelület tömör gumi, fekete színű és elektromosan vezető, így statikus töltések elvezetésére alkalmas, a kerék teste pedig acéllemezből készül. A görgő teljes magassága 102 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél pedig 100 kg.
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
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat