Forgóvillás görgő 75 mm
Agila twin
Rendelési szám:
990006780
EAN:
4031582340617
Termékszám:
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
Az Agila twin forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokb...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila twin forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék teste acéllemezből készült, amelyre tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelület került, kúpos golyóscsapágyazással a tartós működésért. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 102 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat