Totálfékes görgő 75 mm
Agila
EAN:
4031582361995
Termékszám:
2477PIP075P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabvány...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 120 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal