Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő berendezéshez. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 235 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 400 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UOO200P30-13
EAN
4031582050219
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
235 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,41 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
332 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
166 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

A Basetech kerék 125 mm átmérőjű polipropilén konstrukció, amely 40 mm futófelület szélességgel és 44,4 mm agyhosszúsággal rendelkezik. A tengely furatátmérője 12 mm, tűgörgős csapágyazással felszerelve. Dinamikus teherbírása 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 400 kg. A kerékkel megegyező anyagú futófelület biztosítja a megfelelő tapadást. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görgős konténerek, valamint bolti bútorok és kiállítók, ahol megbízható mobilitás szükséges.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha
3470UOO200P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelési felülettel. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség és tartósság érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, és siklócsapágyazással van felszerelve. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 235 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 400 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha
3470UOO200P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelési felülettel. A görgő háza nehéz acéllemezből készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség és tartósság érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, és siklócsapágyazással van felszerelve. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 235 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 400 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

200 mm
235 mm
200 kg
200 mm
235 mm
200 kg