Totálfékes görgő 200 mm
Alpha
Rendelési szám:
990030487
EAN:
4031582305968
Termékszám:
3477UFR200P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A nehéz acéllemez házszerkezet két...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A nehéz acéllemez házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid magból és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll, tűgörgős csapágyazással a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 235 mm. Dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 400 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók