Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A 200 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 205 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 410 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477PIO200P63
EAN
4031582305302
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
205 kg
Statikus teherbírás
410 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
3,2 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
167 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
special-features-image
Különleges funkciók