Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha smart totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a megbízható működés érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömörgumi, fekete futófelülettel, amely tűgörgős csapágyazással működik. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 205 kg 3 km/h sebességnél és 205 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 410 kg, így kiválóan alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3377DVR200P63
EAN
4031582331646
S4-anyagszám
990035056
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
205 kg
Teherbírás 4 km/h-nál
205 kg
Statikus teherbírás
410 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
3,2 kg
Termék neve
Alpha smart
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Keskeny
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
329 mm
Ellensúlyoz
52,5 mm
Körbeforgás
164,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
85 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömörgumi,fekete
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
200 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Az Alpha smart forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömörgumi, fekete futófelülettel, amely tartós használatot garantál, és tűgörgős csapágyazással működik a könnyű gördülés biztosítása céljából. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 205 kg 3 km/h sebességnél, illetve 205 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 410 kg, így a görgő nehéz ipari alkalmazásokhoz is kiválóan alkalmas.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Az Alpha smart forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömörgumi, fekete futófelülettel, amely tartós használatot garantál, és tűgörgős csapágyazással működik a könnyű gördülés biztosítása céljából. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 205 kg 3 km/h sebességnél, illetve 205 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 410 kg, így a görgő nehéz ipari alkalmazásokhoz is kiválóan alkalmas.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg