Totálfékes görgő 160 mm
Zeta stainless
Rendelési szám:
990829497
EAN:
4031582313819
Termékszám:
8677UFX160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél,...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, garantálva a tartós és megbízható működést. A 160 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 600 kg. Ez a totálfékes görgő ideális megoldás ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy teherbírás és precíz irányíthatóság szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók