Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta stainless forgóvillás görgő irányfékkell téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, garantálva a tartós és pontos működést. A görgő poliamid keréktesttel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, amelyet precíziós golyóscsapágy, tömített egység hajt meg. A kerék átmérője 160 mm, míg a teljes magasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél és 240 kg 6 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 600 kg, így kiváló teljesítményt nyújt ipari alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8671UFX160P63
EAN
4031582313673
S4-anyagszám
990829526
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
240 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
3,1 kg
Termék neve
Zeta stainless
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
74 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
74 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
270 mm
Ellensúlyoz
55 mm
Körbeforgás
135 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
64 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
46 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
46 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

A Zeta stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, garantálva a tartós és megbízható működést. A 160 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 600 kg. Ez a totálfékes görgő ideális megoldás ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy teherbírás és precíz irányíthatóság szükséges.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

A Zeta stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 160 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 600 kg. Ez a professzionális minőségű görgő ideális ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy teherbírás és megbízható működés szükséges.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

A Zeta stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és a korróziós ellenállást. A kerék teste poliamid anyagból van kialakítva, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált típusú, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek tömítettek a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 160 mm
Totálfékes görgő 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

A Zeta stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, garantálva a tartós és megbízható működést. A 160 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 600 kg. Ez a totálfékes görgő ideális megoldás ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy teherbírás és precíz irányíthatóság szükséges.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

A Zeta stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 160 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 600 kg. Ez a professzionális minőségű görgő ideális ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy teherbírás és megbízható működés szükséges.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Változatok
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

A Zeta stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és a korróziós ellenállást. A kerék teste poliamid anyagból van kialakítva, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált típusú, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek tömítettek a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg