Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház acéllemez, nehéz anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség biztosítása céljából. A kerék poliamid alapanyagból készült, kerékkel megegyező futófelülettel és siklócsapágyazással. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 195 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 400 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UOO160P30-13
EAN
4031582306156
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
195 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
2,02 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
60 mm
Körbeforgás
167 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
160 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Siklócsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

A Basetech görgő polipropilén anyagból készült, 100 mm átmérővel és 36 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék tengelylyukának átmérője 12 mm, míg az agy hossza 44,4 mm. Tűgörgős csapágyazással felszerelt konstrukció dinamikus terhelhetősége 160 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 320 kg. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával, biztosítva az egyenletes kopási tulajdonságokat és a megbízható működést görgős alkalmazásokban.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Alpha
3470UOO160P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelési lehetőségeket biztosít. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összes magasság 195 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 400 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

160 mm
195 mm
200 kg
160 mm
195 mm
200 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 160 mm
Forgóvillás görgő 160 mm
Alpha
3470UOO160P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelési lehetőségeket biztosít. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összes magasság 195 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 400 kg. A görgő széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

160 mm
195 mm
200 kg
160 mm
195 mm
200 kg