Totálfékes görgő 160 mm
Alpha
Rendelési szám:
990030347
EAN:
4031582305951
Termékszám:
3477UFR160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, amely csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat biztosít. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus terhelhetőség 300 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 600 kg, így alkalmas nehéz terhek mozgatására ipari környezetben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók