Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 135 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 270 kg. Ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477PIJ160P63
EAN
4031582377842
S4-anyagszám
990029877
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
135 kg
Statikus teherbírás
270 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,5 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
60 mm
Körbeforgás
167 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
3478PIJ160P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabil alapot biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot garantál intenzív használat mellett. A kerék teste polipropilénből van gyártva, míg futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék 160 mm átmérőjű és tűgörgős csapággyal van felszerelve a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 135 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 270 kg. Széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Forgóvillás görgő 160 mm
Alpha
3470PIJ160P63

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális tiszta környezetben való használatra. A kerék 160 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 135 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 270 kg, így megbízhatóan alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
3478PIJ160P63

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést és stabil alapot biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot garantál intenzív használat mellett. A kerék teste polipropilénből van gyártva, míg futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék 160 mm átmérőjű és tűgörgős csapággyal van felszerelve a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 135 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 270 kg. Széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Forgóvillás görgő 160 mm
Alpha
3470PIJ160P63

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális tiszta környezetben való használatra. A kerék 160 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus terhelhetősége 135 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 270 kg, így megbízhatóan alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg