Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel van kialakítva, tűgörgős csapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus terhelhetőség 135 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 270 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
S4-anyagszám
990028780
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
96 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
135 kg
Statikus teherbírás
270 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,58 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
96 mm
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
60 mm
Körbeforgás
167 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
160 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
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
Fixvillás görgő 160 mm
Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A ház anyaga nehéz acéllemez, amely biztosítja a szerkezet stabilitását és tartósságát. A görgo 160 mm átmérőjű, tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely fekete színű és elektromosan vezető tulajdonságokkal bír. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít. A terméket statikus terhelésre 270 kg, valamint dinamikus terhelésre 135 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM gyártásban, élelmiszer-szállítási és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendszerekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg