Fixvillás görgő 160 mm
Alpha
Rendelési szám:
990028781
EAN:
4031582399233
Termékszám:
3478DYR160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzí...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A ház anyaga nehéz acéllemez, amely biztosítja a szerkezet stabilitását és tartósságát. A görgo 160 mm átmérőjű, tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely fekete színű és elektromosan vezető tulajdonságokkal bír. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít. A terméket statikus terhelésre 270 kg, valamint dinamikus terhelésre 135 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM gyártásban, élelmiszer-szállítási és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendszerekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.