Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Levina totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely precíz és megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, ami kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék teste polipropilén anyagból áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyazással működik. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 190 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg. Ez a totálfékes görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, professzionális takarítókocsikhoz, bevásárlókocsikhoz, bolti bútorokhoz és kiállítókhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadokhoz és szerszámszekrényekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5377PIP150R05-22x45
EAN
4031582363821
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
190 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Levina
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
45 mm
Housing
Villa alakja
Keskeny
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
240 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
75 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Levina
5370PIP150R05-22x45

A Levina forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágyazást tartalmaz. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 190 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Levina
5371PIP150R05-22x45

A Levina forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a stabil működést. A 150 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 190 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terheléskor 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Levina
5370PIP150R05-22x45

A Levina forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely poliamid házban kétsoros golyós forgócsapágyazást tartalmaz. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 190 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Levina
5371PIP150R05-22x45

A Levina forgóvillás görgő irányfékes változata tömör csap, kerek típusú felszerelési megoldással rendelkezik. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a stabil működést. A 150 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 190 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terheléskor 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, professzionális takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.

150 mm
190 mm
80 kg
150 mm
190 mm
80 kg