Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással szerelve, 150 mm átmérővel. A görgő összmagassága 185 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477PJO150P50
EAN
4031582302066
S4-anyagszám
990029491
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
185 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,98 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Agila
2471PJO150P50

Az Agila forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos és stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, átmérője 150 mm. A görgő összmagassága 185 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Agila
2470PJO150P50

Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat biztosít, míg a siklócsapágy megbízható működést garantál. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 185 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Változatok
Fixvillás görgő 150 mm
Fixvillás görgő 150 mm
Agila
2478PJO150P50

Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház által támogatott, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes ipari környezetben. A görgoő 150 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és sikló csapággyal van ellátva, biztosítva a sima mozgást és a minimális karbantartási igényt. Az összes magasság 185 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 200 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, amely stacionárius alkalmazásokhoz ideális, valamint 100 kg dinamikus terhelési kapacitás 3 km/h sebességnél, amely mozgó szállítási feladatokhoz megfelelő. Az Agila görgoő kifejezetten ápolási ágyakhoz, élelmiszer-kiszállító és catering kocsikhoz, kórházi alkalmazásokhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz tervezett, így sokoldalú megoldást nyújt az egészségügyi és kereskedelmi szektorban.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg